回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/power/switching-regulators/applications/fpga-power/xilinx-fpga-power-solutions/xilinx-virtex-ultrascale-fpga-vcu110-power-solution

VIRTEX ULTRASCALE FPGA VCU110电源方案



Virtex® Ultrascale FPGA为高速器件,理想用于从400G网络到大规模ASIC原型设计和仿真应用。这些FPGA要求成熟的电源方案。以下介绍的方案经过Xilinx认证,被用于Xilinx VCU110评估板。

点击相应电路,即可查看适合每种电源的推荐产品。

System Enable Dual USB UART Micro SD Connector System Controller SYS_1V0 SYS_2V5 SYS_1V8 SYS_5V0 Sequencer UTIL_3V3 UTIL_1V35 UTIL_0V9 HMC1V2 MGTVCCAUX MGTAVTT MGTAVCC VCC1V5 VCC1V2 VADJ VCC1V8 VCCINT

电源方案IC BOM

主机/从机芯片组:
MAX20751 (6)
VT1697 (13)
带PMBus接口的多相主机电源,兼容多种智能从机的buck调节器。

开关控制器:
MAX15301 (6)
InTune自动补偿数字PoL控制器,带驱动器和PMBus远端检测

开关稳压器:
MAX17502 (1)
MAX15053 (2)

线性调节器:
MAX15027 (1)


型号 说明 评估板
MAX15301AA02 InTune自动补偿数字PoL控制器,带驱动器和PMBus远端检测 MAX15301EVKITHP
MAX15053 电流模式,同步、降压开关调节器 MAX15053EVKIT
MAX6816 CMOS开关去抖器  
MAX20751 多相主机,带PMBus接口和内部降压转换器 MAX20751S1VKIT
MAX8869E 1A、Microcap低压差、线性稳压器  
MAX17502 60V、1A、超小尺寸、高效率、同步降压型DC-DC转换器  
MAX15027 1.425V至3.6V输入、1A低压差稳压器,提供BIAS输入  
VT1697SB 智能从机IC,集成电流和温度传感器  
MAX16050/MAX16052 可调节排序/监控电路  
MAXPOWERTOOL002 USB至PMBus接口转换器,适用于电源产品  
MAX13035E 6通道高速逻辑电平转换器  
MAX8892 双路线性稳压器  
类型 编号 标题