回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/power/switching-regulators/applications/fpga-power/xilinx-fpga-power-solutions/xilinx-virtex-ultrascale-fpga-vcu108-power-solution
Virtex® Ultrascale™ FPGA为高速器件,理想用于从400G网络到大规模ASIC原型设计和仿真应用。这些FPGA要求成熟的电源方案。以下介绍的方案经过Xilinx认证,被用于Xilinx VCU108评估板。
点击相应电路,即可查看适合每种供电的推荐产品。

电源方案IC BOM
主机/从机芯片组:
MAX20751 (3)
VT1697 (5)
带PMBus接口的多相主机电源,兼容多种智能从机的buck调节器。
开关控制器:
MAX15301 (5)
InTune自动补偿数字PoL控制器,带驱动器和PMBus远端检测
开关稳压器:
MAX17502 (1)
MAX15053 (2)
线性稳压器:
MAX8869 (1)
MAX15027 (1)
型号 | 说明 | 评估板 |
---|---|---|
MAX15301AA02 | InTune自动补偿数字PoL控制器,带驱动器和PMBus远端检测 | MAX15301EVKITHP |
MAX15053 | 电流模式,同步、降压开关调节器 | MAX15053EVKIT |
MAX6816 | CMOS开关去抖器 | |
MAX20751 | 多相主机,带PMBus接口和内部降压转换器 | MAX20751S1VKIT |
MAX8869E | 1A、Microcap低压差、线性稳压器 | |
MAX17502 | 60V、1A、超小尺寸、高效率、同步降压DC-DC转换器 | |
MAX15027 | 1.425V至3.6V输入、1A低压差稳压器,提供BIAS输入 | |
VT1697SB | 智能从机IC,集成电流和温度传感器 | |
MAX16050/MAX16052 | 可调节排序/监控电路 | |
MAXPOWERTOOL002 | USB至PMBus接口转换器,适用于电源产品 |