数据资料
MAX15301AA02
InTune自动补偿数字PoL控制器,带驱动器和PMBus遥测
MAX15303
6A数字PoL DC-DC转换器,带InTune自动补偿
MAX20751
多相主机,带PMBus接口和内部降压转换器
VT1697SB
智能从机IC,集成电流和温度传感器
MAX8869E
1A、Microcap低压差、线性稳压器
MAX17502
60V、1A、超小尺寸、高效率、同步降压型DC-DC转换器
MAX15027
1.425V至3.6V输入、1A低压差稳压器,提供BIAS输入
MAXPOWERTOOL002
USB至PMBus接口转换器,适用于电源产品
参考电路
参考文档
MAXPOWERTOOL002#快速入门指南
MAX15301 PMBus命令集用户指南
MAX15303 PMBus命令集用户指南
MAX20751 PMBus设计指南
KCU105评估板用户指南
Evaluation Kits
MAX15301EVKIT
MAX15303EVKIT
MAX20751S1VKIT
KCU105
工具和模型
数字™软件
EE-Sim系统电源工具
EE-Sim模型:MAX15301 | MAX15303 | MAX20751 | MAX17502
型号 | 说明 | 评估板 |
---|---|---|
MAX15301AA02 | InTune自动补偿数字PoL控制器,带驱动器和PMBus遥测 | MAX15301EVKITHP |
MAX15303 | 6A数字PoL DC-DC转换器,带InTune自动补偿 | MAX15303EVKIT |
MAX20751 | 多相主机,带PMBus接口和内部降压转换器 | MAX20751S1VKIT |
MAX8869E | 1A、Microcap低压差、线性稳压器 | |
MAX17502 | 60V、1A、超小尺寸、高效率、同步、降压型直流/直流转换器 | |
MAX15027 | 1.425V至3.6V输入、1A低压差稳压器,提供BIAS输入 | |
VT1697SB | 智能从机IC,集成电流和温度传感器 | |
MAX16050/MAX16052 | 可调节排序/监控电路 | |
MAXPOWERTOOL002 | USB至PMBus接口转换器,适用于电源产品 | |
KCU105 | Xilinx Kintex UltraScale FPGA KCU105评估板 |