Xilinx已经选定Maxim作为其首选电源供应商,为其Kintex Ultrascale和Virtex Ultrascale参考设计提供电源方案——充分证明我们最新电源方案的高性能、易用性以及灵活性能够胜任当今FPGA设计的要求。
除严格的稳压指标外,FPGA电源设计也要求所有供电电压正确同步,并提供电源故障监测。可编程多路电源管理监控电路、排序器和电压跟踪器提供必要的功能,使您能够从一家供应商获取完整的电源管理方案。
电源方案
Kintex Ultrascale KCU105电源方案 ›
Kintex Ultrascale VCU108电源方案 ›
Kintex Ultrascale VCU110电源方案 ›
参考设计和参考电路
Maxim也提供各种用于FPGA和MPSoC设计电源电压的参考电路:FPGA电源参考电路
电源选择
使用Xilinx的功率估算表,可列出每路电源电压以及相应电源的耗流。Xilinx还提供了内置于ISEM设计环境的XPower工具,根据运转资源、时钟频率,提供更精确的电源要求。点击下方的选择表,即可查看适用于所选电源的稳压器。
用于核心、RAM、MGT以及辅助电源的单输出稳压器(VOUT 0.9V至3.3V)
VIN\IOUT | < 2A | 2A至4.9A | 5A至9.9A | 10A至30A | > 30A |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | LDO Buck | Buck 控制器 | 控制器 | 控制器 | 控制器 |
3.3 | LDO Buck | Buck | Buck | Buck | 控制器 |
5 | Buck | Buck | Buck | Buck 控制器 | 控制器 |
12 | Buck | Buck | Buck | Buck 控制器 | 控制器 |
> 12 | Buck | Buck 控制器 | Buck 控制器 | Buck 控制器 | 控制器 |
低噪声MGT电源为千兆位级收发器(MGT)电源供电,需要具有极低的纹波和噪声(10mV峰-峰值,最大值),所以存在特殊的设计注意事项。
噪声/纹波指标未在稳压器数据手册给出,需要通过多种方式满足噪声/纹波要求——例如电路板布局、控制结构以及外部元件。全速工作在固定频率、PWM模式(无跳脉冲模式)的任何模拟PWM控制器/调节器都适用于MGT驱动电源。LDO通常满足MGT的电源噪声/纹波指标。
从上表中选择一种产品,查找适合MGT电源稳压器。在布局及元件选择时,确保注意纹波/噪声方面的特殊注意事项。
多路输出电压调节器