回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/power/switching-regulators/applications/fpga-power/fpga-power-reference-designs

FPGA电源参考设计

用于Xilinx® FPGA的Maxim参考设计
参考设计 Xilinx系列 Maxim器件、优势和特性


Xilinx Kintex™-7
FPGA供电模块,Maxim提供电源。了解该参考设计的更多信心,如需购买请联络Avnet

7系列

MAX8686 25A Buck稳压器
MAX8654 8A Buck稳压器
MAX15041 3A Buck稳压器


优势与特性
  • 结构紧凑的低成本方案
    • 内置MOSFET
  • 可靠工作
    • 在整个PVT保持1%稳压精度
    • 单相/多相工作
    • 远端检测
    • 低噪声收发器电源
  • 12V VIN供电,支持各种电源输出
    • 1V, 1.5/1.35V, 1.8V, 2V, 2.5V,3.3V, 1.2V


Xilinx Zynq™
可扩展处理器平台,Maxim提供电源。了解该参考设计的更多信息,如需购买请联络ZedBoard

Zynq™-7000可扩展处理器 平台

MAX15021 双Buck稳压器
MAX15053 Buck稳压器
MAX1983 LDO
MAX6037A 电压基准,用于XADC
MAX1510 DDR端接稳压器


优势与特性
  • 模块化设计和多路稳压输出便于使用
  • 结构紧凑
  • 在整个PVT保持高精度,0.2%电压基准
  • 5V VIN供电,支持各种电源输出
    • 0.75V, 1V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V


Virtex®-6 FPGA
GTX收发器供电电源模块,Maxim提供电源,用于Xilinx ML623开发板。了解该参考设计的更多信息

Virtex-6 FPGA

MAX8686 25A Buck稳压器


优势与特性
  • 简化高速收发器供电设计,噪声最低
  • 结构紧凑
  • 可靠工作
    •  
    • 在整个PVT保持1%稳压精度
    • 单相/多相工作
    • 远端检测
    • 低噪声收发器电源


Spartan®-6 FPGA
GTP收发器供电电源模块,Maxim提供电源,用于Xilinx SP623开发板。了解该参考设计的更多信息

Spartan-6 FPGA

MAX8686 25A Buck稳压器


优势与特性
  • 简化高速收发器供电设计,噪声最低
  • 结构紧凑
  • 可靠工作
    • 在整个PVT保持1%稳压精度
    • 单相/多相工作
    • 远端检测
  • 低噪声收发器电源


Xilinx CoolRunner™-II
CPLD开发板,Maxim提供电源。详细信息及购买方式,请联络Digilent

CoolRunner-II CPLD

MAX15062 同步降压控制器
MAX15007 高压LDO
DS28E01-100 1-Wire安全保护EEPROM


优势与特性
  • 业内首款效率最高、尺寸最小的设计
    • 2mm x 2mm封装,PFM模式
    • 同步工作
  • 方案尺寸小于1美分硬币
  • 利用1-Wire® EEPROM可靠保护IP