FPGA电源

新一代FPGA可能要求十几路供电电压,而其中部分电源电压提供高达40A电流。此外,FPGA电源具有严格的稳压精度,并要求同步。我们宽泛的产品为您提供设计灵活性,功能完备、经过验证的电源方案和设计工具可大大缩减设计时间。

方案和设计资源

Maxim开关稳压器已经广泛用于第三方FPGA开发和参考平台。从以下链接可下载这些方案的原理图。此外,我们是Xilinx的首选电源供应商,提供关键、高性能的参考设计。这些电源设计同样可以支持您的设计。

EE-Sim®系统电源工具提供定制DC/DC和排序器建议,适用于多路供电电压、多负载设计。直接加载XPE或EPE电子表格,可最快获得设计结果。

用于Xilinx FPGA和MPSoC的电源方案 ›
精选FPGA参考设计 ›
FPGA供电参考原理图 ›
EE-Sim系统电源工具 ›

主要产品

InTune数字控制电源
InTune™负载点(PoL)产品大幅降低了FPGA电源设计的复杂度。内置自动补偿功能最大程度地缩短了设计时间,使得一种布局适用不同的供电电压。具备一整套电源管理功能,无需使用昂贵的排序和监测IC。

了解InTune数字电源的更多信息 ›

PMBus多相芯片组
PMBus™可配置芯片组重复利用了Maxim的多相稳压技术,以超级紧凑的方案尺寸提供最大功率密度,理想用于大电流电源设计,如VCCINT。同时也满足最苛刻的性能要求,例如超低低抖动,可为千兆位级收发器(MGT)供电。

了解多相芯片组的更多信息 ›

工具