回到顶部

MAXM17903 1.5V输出电压评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAXM17903 1.5V输出电压评估板 Feb 18, 2019
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
  • 高度集成解决方案
  • 4.5V至21.5V较宽输入范围
  • 设置为1.5V输出,提供高达300mA输出电流
  • 效率高达75.50% (VIN = 12V,VOUT = 1.5V @ 100mA)
  • 500kHz开关频率
  • ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • PFM功能,轻载时保持高效
  • 固定内部4.1ms软启动时间
  • RESET输出,通过电阻上拉至VCC
  • 过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22(EN55022)B类传到和辐射发射标准

应用/用途

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制
  • 替代LDO
  • USB Type-C供电负载

描述

MAXM17903 1.5V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17903高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估板设置为提供1.5V输出电压,负载电流高达300mA。评估板具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM17903数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估板数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17903数据手册。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAXM17903 1.5V输出电压评估板 Feb 18, 2019