回到顶部
MAXM179013.3V输出电压评估套件
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAXM179013.3V输出电压评估套件 | Jun 17, 2019 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 高度集成方案
- 5.5V至24V较宽输入范围
- 3.3V固定输出,提供高达300mA输出电流
- 效率高达85.51% (VIN = 12V,VOOUT = 3.3V @ 100mA)
- 500kHz开关频率
- ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- PFM功能,轻载时保持高效
- 固定内部4.1ms软启动时间
- 低电平有效RESET输出,电阻上拉至VCC
- 过流和过温保护(OCP和OTP)
- 薄型表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
- 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准
应用/用途
- 4–20mA电流环路供电传感器
- 电池供电设备
- 通用负载点
- HVAC与楼宇控制
- 工业传感器和编码器
- 替代LDO
- USB Type-C供电负载
描述
MAXM17901 3.3V输出评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17901高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估板设置为3.3V输出电压,负载电流可高达300mA。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM17901数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估板数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17901数据手册。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAXM179013.3V输出电压评估套件 | Jun 17, 2019 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。