回到顶部

MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块应用评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块应用评估套件 Feb 04, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 5V至36V较宽输入范围
  • MAXM17633提供85.7%高效率(VIN = 24V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1.5A)
  • MAXM17634提供90.6%高效率(VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 1.4A)
  • MAXM17635提供92.5%高效率(VIN = 24V,VOUT = 12V,IOUT = 1.8A)
  • 使能/UVLO输入、电阻可编程UVLO门限
  • 可选PWM、PFM和DCM工作模式
  • 设置为1ms软启动时间
  • 可将模块同步到外部时钟源
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至相应VCC
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

应用/用途

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点电源
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 可编程逻辑控制器

描述

MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块的性能。模块工作在4.5V至36V较宽输入电压范围,提供高达2A输出电流。在评估套件中,模块为演示最佳性能和元件尺寸进行优化配置。

MAXM17633模块提供高达2A输出电流,固定3.3V输出电压。模块配置为工作在800kHz开关频率,4.5V至36V输入电压范围。

MAXM17634模块提供高达2A输出电流,固定5V输出电压。模块配置为工作在1MHz开关频率,7V至36V输入电压范围。MAXM17635可调节模块配置为12V输出电压,提供高达2A输出电流。模块配置为工作在1.8MHz开关频率,18V至36V输入电压范围。

评估套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、漏极开路RESET信号、外部频率同步,以及可选的工作模式(PWM/PFM/DCM)。MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块家族的数据手册提供器件的完整说明,在操作评估套件之前应结合该数据手册仔细阅读。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAXM17633/MAXM17634/MAXM17635模块应用评估套件 Feb 04, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com