回到顶部

MAXM17630, MAXM17631, MAXM17632 模块应用评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAXM17630, MAXM17631, MAXM17632 模块应用评估套件 Feb 04, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 4.5V至36V较宽输入范围
  • MAXM17630提供86.47%高效率(VIN = 24V,VOUT = 3.3V,IOUT = 1A)
  • MAXM17631提供90.46%高效率(VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 1A)
  • MAXM17632提供93.12%高效率(VIN = 24V,VOUT = 12V,IOUT = 1A)
  • 使能/UVLO输入、电阻可编程UVLO门限
  • 可选PWM、PFM和DCM工作模式
  • 可将模块同步到外部时钟源
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至相应VCC
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

应用/用途

  • 基站电源
  • 配电稳压器
  • 通用负载点
  • 高压单板系统
  • 工业控制电源
  • 可编程逻辑控制器

描述

MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632模块的性能。每款模块工作在4.5V至36V较宽输入电压范围,提供高达1A输出电流。在评估套件中,模块为演示最佳性能和元件尺寸进行优化配置。

MAXM17630模块提供高达1A输出电流,固定3.3V输出电压。模块配置为工作在900kHz开关频率,4.5V至36V输入电压范围。

MAXM17631模块提供高达1A电流,固定5V输出电压。模块配置为工作在1250kHz开关频率,7V至36V输入电压范围。

MAXM17632可调节模块提供高达1A电流,配置为12V输出电压。模块配置为工作在2150kHz开关频率,20V至36V输入电压范围。

评估套件提供可选的工作模式(PWM/PFM/DCM),同步到外部时钟源,使能/禁止,以及UVLO设置。MAXM17630/MAXM17631/MAXM17632模块家族的数据手册提供器件的完整说明,在操作评估套件之前应结合该数据手册仔细阅读。

简化框图

MAXM17630EVKIT, MAXM17631EVKIT, MAXM17632EVKIT: Board Photo MAXM17630EVKIT, MAXM17631EVKIT, MAXM17632EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAXM17630, MAXM17631, MAXM17632 模块应用评估套件 Feb 04, 2020

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心