回到顶部
MAXM17624 3.3V输出电压评估套件
主要特征
- 高度集成方案
- 3.6V至5.5V输入电压范围
- 设置为3.3V输出,提供高达1A输出电流
- 效率高达95.2% (VIN = 5V,VOUT = 3.3V @ 0.4A)
- 4MHz开关频率
- PFM功能,轻载时保持高效
- 固定内部1ms软启动时间
- PGOOD输出,电阻上拉至VIN
- 过流和过温保护(OCP和OTP)
- 薄型表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 电池供电应用
- 分布式供电系统
- 工业传感器和过程控制
- 负载点电源
- 标准5V电源
描述
MAXM17624 3.3V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17624高频、高效、同步降压型DC-DC电源模块。评估板设置为3.3V输出电压,负载电流高达1A。评估套件具有可选模式,漏极开路PGOOD信号。MAXM17623数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估套件数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17624数据手册。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAXM17624 3.3V输出电压评估套件 | Feb 04, 2020 |