回到顶部

MAXM17623 1.5V输出电压评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAXM17623 1.5V输出电压评估套件 Feb 04, 2020
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
  • 高度集成方案
  • 2.9V至5.5V输入电压范围
  • 设置为1.5V输出,提供高达1A输出电流
  • 效率高达90.3% (VIN = 5V,VOUT = 1.5V @ 0.4A)
  • 2MHz开关频率
  • PFM功能,轻载时保持高效
  • 固定内部1ms软启动时间
  • PGOOD输出,电阻上拉至VIN
  • 过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 薄型表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 电池供电应用
  • 分布式供电系统
  • 工业传感器和过程控制
  • 负载点电源
  • 标准5V电源

描述

MAXM17623 1.5V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM17623高频、高效、同步降压型DC-DC电源模块。评估板设置为1.5V输出电压,负载电流高达1A。评估套件具有可选模式,漏极开路PGOOD信号。MAXM17623数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估套件数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17623数据手册。

简化框图

MAXM17623EVKIT: Board Photo MAXM17623EVKIT: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAXM17623 1.5V输出电压评估套件 Feb 04, 2020