MAXM17544评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAXM17544评估板 | May 08, 2015 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 高度集成方案,带有集成屏蔽电感
- 4.5V至42V较宽输入范围
- 利用FB (反馈引脚)上的固定电阻分压器预设3.3V输出
- 可编程输出电压(0.9V至12V)
- 高达3.5A输出电流
- 效率高达91.2% (VIN = 12V,VOUT = 3.3V @ 0.74A)
- 500kHz开关频率
- 使能/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
- 可调节软启动时间
- 可选择PWM、PFM或DCM模式
- 开漏、低电平有效RESET输出
- 外部频率同步
- 过流和过热保护
- 薄型、表贴元件
- 无铅(Pb)/符合RoHS标准
- 完全装配并经过测试
应用/用途
- 基站负载点稳压器
- 配电稳压器
- FPGA和DSP负载点稳压器
- HVAC与楼宇控制
- 工业电源
描述
MAXM17544评估板(EV kit)为MAXM17544高压、高效、电流模式、同步降压型DC-DC开关电源模块的演示电路。评估板设计用于3.3V输出,提供3.5A负载电流,工作在4.5V至42V较宽输入电压范围。评估板开关频率为最优500kHz,允许使用小尺寸元件,有助于最大程度减小方案尺寸,同时保持高性能。评估板具有高精度使能输入、低电平有效开漏RESET输出信号和外部频率同步,提供简单、可靠的启动排序,避免调节器之间的拍频。评估板也包括可选的元件占位面积(用以设置不同的输出电压)、可调节输入欠压锁定、软启动时间,以控制启动之间的浪涌电流。MAXM17544 IC数据资料提供器件的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估板数据资料仔细阅读。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAXM17544评估板 | May 08, 2015 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。