回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 5V输出评估套件 Nov 08, 2019
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
  • 7V至60V较宽输入范围
  • 高度集成方案,内置屏蔽电感
  • 设置为5V输出,高达4A输出电流
  • 450kHz开关频率
  • MAXM17536提供92.1%高效率(VIN = 24V,VOUT = 5V,IOUT = 2.5A)
  • 全陶瓷电容超紧凑方案尺寸
  • 可选PWM、DCM和PFM模式
  • 可编程4ms软启动时间和预偏置启动
  • 漏极开路RESET输出上拉至5V VCC
  • 可编程EN/UVLO门限
  • 提供外频率同步
  • 打嗝模式过流保护(OCP)
  • 过热保护(OTP)
  • -40°C至+125°C工业温度范围
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

应用/用途

  • 基站负载点稳压器
  • 配电稳压器
  • FPGA和DSP负载点稳压器
  • HVAC与楼宇控制系统
  • 测试与测量设备

描述

喜马拉雅系列稳压器IC和电源模块支持工作温度较低、较简单的电源方案。MAXM17536EVKIT# 5V输出评估套件(EV kit)为演示电路,演示MAXM17536 60V、4A、高效、电流模式、同步降压型DC-DC开关电源模块。评估套件工作在7V至60V宽输入电压范围,5V输出电压时提供高达4A负载电流。评估套件的开关频率设置为450kHz。模块使用简单,很容易配置,只需最少的外部元件。器件具有逐周期峰值限流保护、欠压锁定和热关断。

评估套件已安装结构紧凑、29引脚、15mm x 9mm x 4.32mm、SiP封装的MMAXM17536模块,工作在-40°C至+125°C工业级温度范围。

MAXM17536模块数据手册提供器件的完整说明,在操作评估板之前应结合该数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17536数据手册。

简化框图

Technical Docs

数据资料 5V输出评估套件 Nov 08, 2019