回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAXM17515评估板 May 08, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 高度集成方案,集成屏蔽电感
  • 2.4V至5.5V输入范围
  • 可配置为1.5V输出电压
  • 可调输出电压范围(0.75V至3.6V)
  • 5A输出电流
  • 效率高达91.2% (VIN = 3.3V,VOUT = 1.5V @ 1.5A)
  • 1MHz开关频率
  • 使能输入
  • 电源就绪输出指示(POK)
  • 薄型、表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • ATE设备
  • 基站负载点稳压器
  • FPGA和DSP负载点稳压器
  • 工控设备
  • 医疗装置
  • 服务器

描述

MAXM17515评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的PCB,用于演示MAXM17515的典型5A应用电路。MAXM17515为固定频率、集成电感、降压型电源模块,用于低压、低功耗应用。

评估板工作在2.4V至5.5V输入电压范围,提供1.5V输出电压,提供高达5A输出电流,同时效率高于91.2%。评估板工作在1MHz开关频率,具有优异的线性和负载瞬态响应。通过更改电阻R1和R2,评估板允许评估其它0.75V至3.6V可调输出电压。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAXM17515评估板 May 08, 2015

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com