回到顶部

MAXM15062 3.3V输出电压评估套件

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAXM15062 3.3V输出电压评估套件 Jun 13, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 高度集成方案
  • 5.5V至48V较宽输入范围
  • 3.3V固定输出,提供高达300mA输出电流
  • 效率高达80.46% (VIN = 24V,VOUT = 3.3V @ 150mA)
  • 500kHz开关频率
  • ENABLE/UVLO输入,电阻设置UVLO门限
  • PFM功能,轻载时保持高效
  • 固定内部4.1ms软启动时间
  • 低电平有效RESET输出,电阻上拉至VCC
  • 过流和过温保护(OCP和OTP)
  • 小尺寸表贴元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • 符合CISPR22 (EN55022) Class B传导和辐射发射标准

应用/用途

  • 4–20mA电流环路供电传感器
  • 电池供电设备
  • 通用负载点
  • HVAC与楼宇控制
  • 工业传感器和过程控制
  • 替代LDO
  • USB Type-C供电负载

描述

MAXM15062 3.3V输出评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAXM15062高压、高效、同步降压型DC-DC模块。评估套件设置为3.3V输出电压,负载电流可高达300mA。评估套件具有可调节输入欠压锁定、可选模式、低电平有效RESET开漏信号。MAXM15062数据手册提供模块的完整说明,在更改演示电路之前应结合评估套件数据手册仔细阅读。关于模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM15062数据手册。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAXM15062 3.3V输出电压评估套件 Jun 13, 2019

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心