产品详情
主要特征
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 简化设计方案,为高速收发器提供低噪声电源
- 紧凑方案
- 可靠工作
- 在整个PVT保持1%稳压精度
- 单相/多相工作
- 远端检测
- 低噪声
应用/用途
描述
MAXGTXREFDES为电源模块,用于Xilinx® Vitrex®-6 FPGA ML623 Characterization Kit供电。该模块采用内置MOSFET的25A MAX8686稳压器,为Virtex-6 XC6VLX240T-2FFG1156C FPGA的6.6Gbps GTX收发器供电。该电源模块经过硬件测试,与竞争产品相比具有更低噪声。该参考设计可用于替代低效的LDO电源。
MAXGTXREFDES板符合Xilinx电源模块规范要求,可直接插入ML623板并为其供电。更多信息以及仿真模型,请参考MAX8686产品页面。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。