回到顶部

Spartan-6 FPGA GTP收发器电源模块

简单、紧凑、高度可靠的电源模块,用于评估Spartan-6 GTP收发器

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 Apr 23, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 简化设计方案,为高速收发器提供低噪声电源
  • 紧凑的解决方案
  • 可靠工作
    • 在整个PVT保持1%稳压精度
    • 单相/多相工作
    • 远端检测
    • 低噪声

应用/用途

描述

MAXGTPREFDES为电源模块,用于Xilinx® Spartan®-6 FPGA SP623 Characterization Kit供电。该模块采用内置MOSFET的25A MAX8686稳压器,为Spartan-6 XC6SLX150T-3FGG676 FPGA的3.125Gbps收发器提供所需电源。该电源模块经过硬件测试,与竞争产品相比具有更低噪声。

MAXGTPREFDES板符合Xilinx电源模块规范,可直接插入SP623板并为其供电。更多的信息以及仿真模型,请参考MAX8686产品页面。

简化框图

Technical Docs

数据资料 Apr 23, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com