回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8989评估板 Feb 15, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 用于PA供电的降压型转换器
    • 输出电压从0.4V稳定到3.2V,建立时间为25µs (典型值)
    • 0.4V至VIN动态输出电压设置
    • 85mΩ PFET和100%占空比,低压差
    • 2MHz开关频率
    • 低输出电压纹波
    • 在整个负载、电源和温度范围内,输出电压精度保持在2%
    • 微型外部元件
  • 输出电流可达2.5A
  • 简单的逻辑开/关控制
  • 0.1&microA低关断电流
  • 2.7V至5.5V供电范围
  • 热过载保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • LTE、WCDMA、GSM和EDGE手机/智能电话

描述

MAX8989评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估具有线性旁路功能的降压型转换器MAX8989。评估板工作在2.7V至5.5V电源或电池,输出稳定在REFIN (0.2V至1.7V)电压的两倍,提供高达2.5A的驱动能力。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8989评估板 Feb 15, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心