回到顶部

MAX8896评估板
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
  • PA降压转换器(OUT1)
    • 输出电压由0.5V变化至1V时建立时间为7.5µs (典型值)
    • 动态输出电压设置范围:0.5V至VBATT
    • 140mΩ旁路pFET和100%占空比,用于低压差工作
    • 2MHz开关频率
    • 低输出电压纹波
    • 700mA (最小值)输出驱动能力
    • 2%增益精度
    • 纤小的外部元件
  • RF降压转换器(OUT2)
    • 2MHz固定开关频率
    • 94%峰值效率
    • 100%占空比
    • 在整个负载、电源和温度范围内输出精度为2%
    • 200mA (最小值)输出驱动能力
    • 纤小的外部元件
  • 低噪声LDO
    • 200mA输出电流
    • 65dB (典型值)的高PSRR
    • 固定输出电压
    • 低噪声(16µVRMS,典型值)
  • 简单的逻辑开/关控制
  • 0.1µA低关断电流
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 热关断
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 智能电话
  • WCDMA/NCDMA蜂窝电话

描述

MAX8896评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX8896带有低压差(LDO)线性稳压器的双通道降压转换器。MAX8896评估板采用2.7V至5.5V的电源或电池供电。PA降压输出调节至REFIN端电压(0.2V至1.7V)的2.5倍,并提供700mA驱动能力。RFOUT (降压调节器后接LDO)调节至2.8V,提供200mA驱动能力。