回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8893A、MAX8893B和MAX8893C评估板 | Dec 16, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 高效率降压转换器
- 确保500mA输出电流
- 开关频率高达4MHz
- 0.8V至2.4V可编程输出电压
- 上升速率可编程的动态电压调整
- 3路输出电压可编程的低噪声LDO
- 2路输出电压可编程的低电源电流LDO
- 低导通电阻负载开关
- USB高速开关带有±15kV ESD保护
- 所有调节器和开关均带有独立的使能控制
- I²C串行接口
- 所有LDO均具有过流保护和热保护
- 小尺寸外部元件
- 3mm x 2.5mm x 0.64mm、30焊球WLP封装
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 蜂窝手机
- 智能电话与PDA
描述
MAX8893评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示高度集成的MAX8893C电源管理IC。MAX8893评估板工作于2.7V至5.5V输入电压范围,通过I²C接口控制。MAX8893C集成了一个高效率降压型DC-DC转换器、带可编程输出电压的5路低压差(LDO)线性稳压器、单独的上电/断电控制输入、一个负载开关以及一个USB高速开关。通过I²C接口可控制所有调节器的输出电压、负载开关时序、独立的使能/禁止控制及其它参数。
MAX8893评估板还包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX8893C的功能提供了简便的图形用户界面(GUI)。评估MAX8893C时,请在购买MAX8893评估板的同时定购CMAXQUSB+命令模块。
MAX8893C评估软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。MAX8893评估板还可用于评估MAX8893A和MAX8893B,如需评估MAX8893A或MAX8893B,请在定购该评估板的同时申请免费样品。
MAX8893评估板还包括Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,为演示MAX8893C的功能提供了简便的图形用户界面(GUI)。评估MAX8893C时,请在购买MAX8893评估板的同时定购CMAXQUSB+命令模块。
MAX8893C评估软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。MAX8893评估板还可用于评估MAX8893A和MAX8893B,如需评估MAX8893A或MAX8893B,请在定购该评估板的同时申请免费样品。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8893A、MAX8893B和MAX8893C评估板 | Dec 16, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。