回到顶部

MAX8884Y和MAX8884Z评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8884Y和MAX8884Z评估板 Sep 16, 2009
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
  • 降压转换器
    • 引脚可选的输出电压(1.2V/1.8V)
    • 2MHz (MAX8884Y)或4MHz (MAX8884Z)开关频率
    • 低输出电压纹波
    • 700mA输出驱动能力
    • 简单的逻辑开/关控制
    • 纤小的外部元件
  • 双路低噪声LDO
    • 引脚可选的输出电压(LDO1)
    • 输出噪声低至26µVRMS (典型值)
    • 65dB (典型值)的高PSRR
    • 300mA输出驱动能力
    • 独立的开/关控制
  • 纤小的外部元件
  • 关断电流低至0.1µA
  • 2.7V至5.5V电源电压范围
  • 热关断
  • 微型、2mm x 2mm x 0.65mm CSP封装(4x4阵列)
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 数码相机、便携式摄像机
  • 手持式仪表
  • PCMCIA卡
  • PDA与掌上电脑
  • 便携式MP3和DVD播放器

描述

MAX8884评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的PCB,用于演示MAX8884Y高度集成的降压型DC-DC转换器和双路300mA、低压差(LDO)线性稳压器。降压输出可通过引脚在1.2V和1.8V之间选择,输出电流可达700mA。MAX8884Y/MAX8884Z还集成了双路低噪声LDO。MAX8884评估板还可评估MAX8884Z。如需评估MAX8884Z,请随评估板一起申请免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8884Y和MAX8884Z评估板 Sep 16, 2009