回到顶部

MAX8858评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8858评估板 Mar 17, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 效率高达95%的同步整流DC-DC转换器
  • 效率高达90%的boost-buck工作模式
  • 效率高达85%的高压DC-DC转换器
  • 反相器直接工作在两节AA电池
  • CCD反相器提供有源放电
  • 预设MAIN、SDZ和SD转换器的上电顺序
  • 所有通道具有内部补偿
  • 所有升压转换器具有True Shutdown™功能
  • 过载保护
  • 启动时具有短路保护
  • 软启动提供受控启动电流
  • 降压转换器支持100%占空比
  • 2MHz ±5%开关频率
  • 0.1µA关断电源电流
  • 所有转换器提供内部功率MOSFET
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • DSC和DVC
  • PDA与便携式媒体播放器

描述

MAX8858评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8858电源管理IC (PMIC)。MAX8858 PMIC为数码相机(DSC)和数码摄像机(DVC)提供紧凑、完整的电源方案。相比当前2AA电池和双电池方案,MAX8858可有效提高性能、减少元件数量并提高了电路板空间的利用率。片上功率MOSFET可提供高达95%的效率,用于核电源供电。CCD反相器直接工作在两节AA/NiMH电池下,无需任何附加的外部元件。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8858评估板 Mar 17, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com