回到顶部

MAX8857A评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8857A评估板 Dec 12, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 同步整流DC-DC转换器效率达95%
  • Boost-buck工作时效率达90%
  • DC-DC转换器效率高达85%,用于CCD、LCD、WLED和/或OLED
  • 反相器可直接工作于2节AA电池
  • 所有通道均具有内部补偿
  • 所有升压转换器具有True Shutdown™功能
  • 过载保护
  • 启动时进入短路保护
  • 软启动提供受控的启动电流
  • 降压转换器占空比为100%
  • 为多达4个白光LED提供稳定的电流输出
  • WLED电流的PWM调光
  • 高达27V的可调LED过压保护
  • 为CCD提供无变压器的反相转换器
  • 2MHz ±2.5%的开关频率
  • 1µA关断电源电流
  • CCD电压排序
  • 所有功率MOSFET均为内置
  • SDOK电源就绪指示器
  • 无铅并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • DSC和DVC
  • PDA与便携式媒体播放器

描述

MAX8857A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX8857A电源管理IC (PMIC)。MAX8857A PMIC非常适合用于数码相机(DSC)和数码摄像机(DVC)。与现有的2节AA电池和双电池设计相比,MAX8857A提升了性能、减少了元件数量并减小了电路板使用空间。片内功率MOSFET为关键电源提供高达95%的效率。CCD反相器可直接工作于2节AA/镍氢电池,而无需额外的外部元件。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8857A评估板 Dec 12, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com