回到顶部

MAX8855评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8855评估板 Mar 09, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.35V至3.6V输入电源电压范围
  • 1.8V、5A输出(降压调节器1)
  • 1.2V、5A输出(降压调节器2)
  • 180°错相工作降低输入纹波电流
  • 全陶瓷电容设计
  • 高效率
  • 内置27mΩ导通电阻的MOSFET
  • 完善的过流、短路和过热保护
  • 一个通道上的REFIN用于跟踪或外部基准
  • 集成自举二极管
  • 0.5MHz至2MHz可编程开关频率
  • 0.6V至(0.9 x VIN)可调输出
  • 独立的使能输入和PWRGD输出
  • 低成本方案
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • ASIC/CPU/DSP电源
  • DDR电源
  • 网络电源
  • 打印机电源
  • 机顶盒电源

描述

MAX8855评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包含评估MAX8855性能所需的全部元件。该器件是一款高效、双路降压型调节器。评估板采用2.35V至3.6V直流电源供电。

评估板能够提供1.8V、5A输出(输出1)和1.2V、5A输出(输出2)。器件的开关频率设置为1MHz,两路输出采用180°错相工作。高效、内部双nMOS设计可在重载情况下保持电路板的温升较低。电压模式控制结构和高带宽(> 15MHz,典型值)电压误差放大器允许采用III型补偿方案来实现输入电压和负载瞬变情况下的快速响应,还允许使用陶瓷输出电容。

可编程软启动降低了输入浪涌电流。两个使能输入允许独立开启/关闭每路输出,为系统级设计提供极大的灵活性。此外还提供基准输入以简化跟踪输出电压的应用。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8855评估板 Mar 09, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心