回到顶部

MAX8815A评估板
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
  • 效率高达97%,内置同步整流器
  • 低静态电流35µA (开关状态下)
  • 2.5V输入,5V输出时可保证1A输出电流
  • 1.8V输入,5V输出时可保证500mA输出电流
  • 低噪声固定频率工作模式(FPWM模式)
  • 2MHz PWM开关频率
  • 预置(5V)或可调输出(3.3V至5V)
  • 软启动时可控制电流,从而限制浪涌电流
  • 具有True Shutdown功能
  • 内部补偿
  • 过载/短路保护
  • 0.1µA关断电流
  • 无铅封装,符合RoHS标准
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话、PDA、MP3播放器
  • DSC和DVC
  • 微处理器/DSP核供电
  • PCMCIA卡
  • 便携式手持设备

描述

MAX8815A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX8815A升压转换器。MAX8815A是一款可输出1A电流(最大负载)、效率高达97%、静态电流为35µA的升压转换器,具有True Shutdown™功能,理想用于DSC、DVC及其它手持产品。MAX8815A评估板专为5V输出设计,板上提供一个跳线用于评估固定频率脉宽调制模式(FPWM)或常规模式。