回到顶部

MAX8717评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8717评估板 Oct 20, 2005
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
  • 6V至24V输入电压范围
  • 输出电压
    3.3V/5A输出(可在1.0V至5.5V之间调整)
    5.0V/5A输出(可在1.0V至5.5V之间调整)
  • 300kHz开关频率(可选择200kHz/300kHz/500kHz)
  • 可分别选择PWM、跳频和低噪声工作模式
  • 独立的电源就绪输出
  • 小尺寸元件
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 2节至4节Li+电池供电设备
    • 主电源或I/O电源
    • 笔记本电脑和亚笔记本电脑
    • PDA与移动通信

    描述

    MAX8717评估板(EV kit)用于演示MAX8717标准应用电路。这个双路、PWM同步整流DC-DC转换器可以对高压电池和/或AC适配器进行降压转换,为笔记本电脑提供主电源。

    MAX8717评估板在6V至24V电池输入范围内产生5V和3.3V两路输出。5V输出可提供高达5A的电流;3.3V输出可提供5A电流,效率高达95%。该评估板工作在300kHz开关频率,具有优越的负载瞬态响应特性。

    该评估板是经过完全安装和测试的电路板。通过改变反馈电阻R20、R21、R24和R26,可在1.0V至5.5V之间调节两路输出。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX8717评估板 Oct 20, 2005