回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8686评估板 May 29, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 采用6V至20V输入电源供电
  • 输出电压范围:0.6V至5.5V
  • 全陶瓷电容设计
  • 300kHz至1MHz可编程开关频率
  • 可调整电流限制
  • 可调整软启动
  • 单调上升至预设输出
  • PCB支持额外的第二相电路
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • DDR存储器
  • 模块替代产品
  • 网络设备
  • POL电源
  • 服务器
  • 电信设备

描述

MAX8686评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX8686单相、高效、25A、内置开关的降压稳压器。

器件采用电流模式、同步PWM降压稳压器架构,内部集成MOSFET,采用6V至20V输入电源供电,产生0.7V至5.5V可调输出。评估板开关频率设置为500kHz,并且可在300kHz至1MHz之间编程。输出电压设置为1.5V。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8686评估板 May 29, 2012

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com