回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8685C评估板 | Sep 28, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 将35µF电容充电至300V
- 评估板包含了氙灯、IGBT以及触发变压器
- 无浪涌电流
- 短路保护
- 稳固的架构允许采用低成本变压器
- 高精度,与变压器匝比无关
- 自动更新模式仅需最小静态电流
- 充电完毕指示器
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 照相手机
- 数码相机
- 摄像机
- 个人媒体播放器
描述
MAX8685C评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可用于评估MAX8685C/MAX8685D氙闪光灯充电器。MAX8685C评估板可工作在2.5V至5.5V电源电压下,可将35µF的电容充电至300V。低至1.5V的电池电压用于提供电感的主侧电流。MAX8685C/MAX8685D还分别具有1A和1.6A的固定峰值电流。当初始充电周期结束时,评估板上的LED指示器将被点亮。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8685C评估板 | Sep 28, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。