回到顶部

MAX8680评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8680评估板 Oct 22, 2008
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
  • 效率达95%的同步整流DC-DC转换器
  • 效率达90%的boost-buck拓扑
  • 效率达85%的DC-DC转换器,用于CCD、LCD、WLED和/或OLED供电
  • 所有通道均带有内部补偿
  • 所有升压转换器均具有True Shutdown功能
  • 过载保护
  • 软启动实现可控的启动电流
  • 低压差(100%占空比)降压转换器
  • 调节电流为最多6个白光LED供电
  • PWM调节WLED电流
  • 高达27V的可调LED过压保护
  • 无变压器反相器用于为CCD提供偏置
  • 低压通道开关频率为2MHz
  • 关断电源电流为1µA
  • 内核和主输出电压上电跟踪
  • 全部通道均内置功率MOSFET
  • 低电平有效SDOK电源就绪指示器
  • 40引脚、5mm x 5mm x 0.8mm、薄型QFN封装
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • DSC和DVC
  • GPS导航系统
  • PDA与便携式媒体播放器

描述

MAX8680评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX8680电源管理IC。MAX8680输入电压为2.7V至5.5V,可为数码相机(DSC)和数码摄像机(DVC)提供完备的电源方案。器件集成了七路内置功率MOSFET的DC-DC转换器,效率高达95%,能够产生DSC系统中所有重要的电源电压。所有升压转换器均具有True Shutdown™功能,同时还带有内部补偿,可减少外部元件数量。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8680评估板 Oct 22, 2008