回到顶部

MAX8671X评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8671X评估板 Mar 18, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 16V容限的USB和DC输入
  • 自动选择外部电源或电池供电
  • 无电池时正常工作
  • 单节Li+/Li聚合物充电器
  • 三路2MHz降压调节器
    • 高达96%的效率
  • 两路低IQ线性稳压器
  • 输出上电排序
  • 热过载保护
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 数码相机
  • 数字摄像机
  • GPS/便携式导航设备
  • MP3播放器/便携式媒体播放器
  • 便携式音频播放器
  • 智能电话/PDA/PDA电话

描述

MAX8671评估板(EV kit)是一款完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),可用于评估MAX8671X电源管理IC。MAX8671X集成型电源管理IC (PMIC)理想用于便携式媒体播放器和其他手持设备。除了五路稳定输出电压外,MAX8671X还集成单节锂离子(Li+)或锂聚合物(Li-聚合物)充电器和Smart Power Selector™ (SPS),具有双电源(AC-DC适配器和USB)输入。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8671X评估板 Mar 18, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心