回到顶部

MAX8668评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8668评估板 Aug 27, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 小尺寸、薄型QFN、3mm x 3mm IC封装
  • 独立使能
  • 双通道降压转换器
    • OUT1保证输出600mA电流
    • OUT2保证输出1200mA电流
    • 输出电压0.6V至3.3V
    • 电源输入和负载发生变化时提供快速瞬态响应
    • 每路静态电流低至25µA
  • 两路300mA LDO输出
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝电话/智能电话
  • 数码相机、便携式摄像机
  • 手持式仪表
  • PCMCIA卡
  • PDA与掌上电脑
  • 便携式MP3和DVD播放器

描述

MAX8668评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估带有双路LDO的双通道降压型DC-DC转换器MAX8668。MAX8668评估板工作于2.6V至5.5V电源,可提供一路600mA降压输出、一路1200mA降压输出以及两路300mA的LDO输出。该评估板已经安装了MAX8668ETEA+,提供两路可调节降压输出和两路2.8V预设LDO输出。两路降压转换器的输出电压可设置为1.2V (OUT1)和1.8V (OUT2),并且通过改变板上电阻可在0.6V至3.3V之间调节输出电压。MAX8668评估板还可用于评估MAX8667 (预设降压/预设LDO)或MAX8668 (可调降压/预设LDO)的任何版本器件。预设输出电压列表参见MAX8667/MAX8668 IC数据资料中的Selector Guide

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8668评估板 Aug 27, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心