回到顶部

MAX8664A和MAX8664B评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8664A和MAX8664B评估板 Mar 16, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 整个负载和电源范围内输出精度为±0.8%
  • 工作于10.8V至13.2V单电源
  • OUT1提供2.5V、8A输出
  • OUT2提供1.8V、8A输出
  • 数字软启动降低浪涌电流
  • 180°错相工作降低输入纹波电流
  • 过流和过压保护
  • 外部基准输入用于第二个控制器
  • 预偏置开启工作
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • ASIC/CPU/DSP电源
  • 台式机和笔记本PC
  • 图形卡
  • 网络电源
  • POL电源
  • 打印机电源
  • 机顶盒电源

描述

MAX8664评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,用于评估MAX8664A/MAX8664B双输出降压控制器。MAX8664评估板工作于600kHz开关频率,针对10.8V至13.2V电源电压进行优化。评估板稍做修改即可工作于4.5V低电压。2个降压输出在2.5V的OUT1和1.8V的OUT2分别输出高达8A电流。可以选择配置OUT2的排序或跟踪功能。评估板安装了MAX8664A (独立的故障响应),无需改变其它元件即可将其替换成MAX8664B (联合的故障响应)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8664A和MAX8664B评估板 Mar 16, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心