回到顶部

MAX8663评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8663评估板 Jun 09, 2008
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
  • 2路高效率、1MHz同步整流降压调节器
  • 四路可由跳线选择输出电压的低压差线性稳压器
  • 单节Li+/锂聚合物充电器
  • 智能电源选择器(SPS)
  • 电源就绪、充电器状态指示和超时故障指示器
  • 40引脚、5mm x 5mm x 0.8mm薄型QFN封装
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 3G智能蜂窝电话
  • 其它手持设备
  • PDA、便携式媒体播放器(PMP)
  • 便携式GPS导航设备(PND)

描述

MAX8663评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估电源管理IC MAX8663。MAX8663集成2路同步整流降压调节器、四个低压差线性稳压器(LDO)和一个单节锂离子(Li+)/锂聚合物电池线性充电器。Maxim的Smart Power Selector™ (智能电源选择器,SPS)可在外部供电电源(交流适配器、汽车适配器或USB电源)、电池和系统负载之间安全地分配供电。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8663评估板 Jun 09, 2008