回到顶部

MAX8662评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8662评估板 Jan 02, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2个95%效率的1MHz同步整流降压型开关稳压器
  • 1MHz升压型WLED驱动器
  • 四路带有跳线可选输出电压的低压差线性稳压器
  • 单节Li+充电器
  • 智能电源选择器(SPS)
  • 电源就绪、充电器状态和超时故障指示器
  • LED模拟亮度和PWM亮度控制
  • 48引脚、6mm x 6mm x 0.8mm薄型QFN IC封装
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 3G智能蜂窝电话
  • 其它手持设备
  • PDA、便携式媒体播放器(PMP)
  • 便携式GPS导航设备(PND)

描述

MAX8662评估板(EV kit)是一块完全安装并经过测试的表面贴装电路板(PCB),用于评估电源管理IC MAX8662。MAX8662集成2路同步整流降压稳压器、一路驱动2至7个白光LED (WLED)的升压稳压器、四个低压差线性稳压器(LDO)和一个单节锂离子(Li+)电池线性充电器。Maxim的Smart Power Selector™ (SPS)可在外部供电电源(AC适配器、自动适配器或USB电源)、电池和系统负载之间安全的分配能量。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8662评估板 Jan 02, 2008

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心