回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8660、MAX8660A、MAX8660B和MAX8661评估板/评估系统 | Feb 24, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 针对Marvell PXA3xx和PXA168应用处理器优化
- 四路同步降压型DC-DC稳压器
- 四路LDO线性稳压器
- 2MHz开关频率允许使用小型元件
- 深度休眠状态下电流低至20µA
- 低电池电压监测器和复位输出
- 40引脚、5mm x 5mm x 0.8mm薄型QFN封装
- 经过完全安装与测试
- 包括Microsoft Windows® 98SE/2000/XP®兼容的评估软件
应用/用途
- 数码相机
- PDA、掌上电脑与无线手持装置
- 个人媒体播放器
- 便携式GPS导航系统
- 智能蜂窝电话
描述
MAX8660评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,允许接受2.6V至6.0V输入,可提供应用处理器所需的输出电压和电源管理特性。MAX8660内部集成了四路降压型DC-DC稳压器以及四路LDO线性稳压器。此外,还包括输出开/关控制、低电池电压检测、复位输出以及2线I²C串行接口。
MAX8660评估系统(EV system)包含一块MAX8660评估板和一块Maxim CMAXQUSB+串行接口板。CMAXQUSB+电路板连接至PC的USB口,允许向MAX8660评估板传送I²C命令。
MAX8660评估板预装有MAX8660。还可用于评估MAX8660A、MAX8660B和MAX8661。
MAX8660评估系统(EV system)包含一块MAX8660评估板和一块Maxim CMAXQUSB+串行接口板。CMAXQUSB+电路板连接至PC的USB口,允许向MAX8660评估板传送I²C命令。
MAX8660评估板预装有MAX8660。还可用于评估MAX8660A、MAX8660B和MAX8661。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8660、MAX8660A、MAX8660B和MAX8661评估板/评估系统 | Feb 24, 2010 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。