回到顶部
输出电流高达15A 10V至24V输入电压范围 3.3V输出电压(0.7V至5.5V可调) 500kHz开关频率 可调节输出过压保护 可选择输出锁定或自动恢复 表贴结构 完全安装与测试
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8650评估板 | Mar 02, 2006 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
应用/用途
- 基站
- DDR
- IBA应用
- 网络与电信设备
- 电源模块
- 服务器
- 存储
描述
MAX8650评估板(EV kit)经过完全安装与测试,安装了MAX8650同步PWM降压控制器。评估板设计工作于500kHz,能够从10V至24V输入电压产生高达15A的3.3V或可调节输出。该评估板还可用于提供0.7V至5.5V范围内的其它输出电压。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8650评估板 | Mar 02, 2006 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。