回到顶部

MAX8646评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8646评估板 Oct 22, 2008
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
  • 内置23mΩ导通电阻的MOSFET
  • 6A输出PWM降压型调节器
  • 在整个负载、输入电压和温度下,输出精度可达±1%
  • 2.35V至3.6V工作电压
  • 可调输出电压介于0.6V和0.9 x VIN之间
  • 500kHz至2MHz可调节频率
  • 允许全陶瓷电容设计
  • 可编程软启动时间
  • 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN封装
  • REFIN用于DDR终端和跟踪应用
  • 表贴元件
  • 完全组装并经过测试

应用/用途

  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • POL
  • RAID控制电源
  • 电信与网络电源

描述

MAX8646评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于演示MAX8646集成6A降压调节器的功能。评估板可以产生+1.8V输出电压,可在2.35V至3.6V输入电压下提供高达6A的负载电流。在给定的元件下,MAX8646开关频率为1MHz,效率可高达95%。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8646评估板 Oct 22, 2008