回到顶部

MAX8640评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8640评估板 Aug 01, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 纤小的6引脚SC70 IC封装
  • 保证500mA输出电流
  • 纤小的外部元件: (1µH/2.2µF或2.2µH/4.7µF)
  • 24µA静态电流
  • ±1%初始精度
  • 超快速的线路和负载瞬态响应
  • 在所有负载条件下具有低输出纹波
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 蜂窝电话、PDA、DSC、MP3
  • I/O电源
  • 微处理器/DSP核供电
  • 空间受限的手持产品

描述

MAX8640评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,用于评估MAX8640升压型DC-DC转换器。MAX8640评估板工作电压为2.7V至4.9V,可提供500mA输出。评估板预装有1.8V/2MHz版本的MAX8640,但该评估板还可用于评估其它版本的器件。MAX8640提供工厂预设的0.8V至2.5V输出电压范围。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8640评估板 Aug 01, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心