回到顶部

MAX863评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX863评估板 Jun 12, 2002

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Output Voltages: Preset 5V and 3.3V, or User-Defined
  • Output Currents:
    • 700mA at 5V, 1.1A at 3.3V (VIN = 2.4V)
    • 350mA at 5V, 600mA at 3.3V (VIN = 1.5V)
  • Low-Battery Detector
  • Fully Assembled and Tested
  • Proven PC Board Layout

应用/用途

  • 2节及3节电池供电的便携式设备
  • 双电源(逻辑与LCD)
  • 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
  • 数字助理
  • 掌上电脑
  • PDA及其它手持设备
  • 转换器

描述

The MAX863 evaluation kit (EV kit) is an assembled and tested PC board that demonstrates the MAX863 dual, step-up DC-DC controller. The EV kit is factory preset to provide 5V and 3.3V outputs at 700mA and 1.1A, respectively (VIN = 2.4V). Both outputs can also be set to other voltages by pin-strapping or with external resistors.

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX863评估板 Jun 12, 2002

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心