回到顶部

MAX8627评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8627评估板 Dec 01, 2006
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
  • 1MHz PWM开关频率
  • True Shutdown™输出
  • 高达95%的效率
  • VIN ≥ 3V时,保证1.0A输出电流
  • 快速软启动消除浪涌电流
  • 20µA (典型值)静态电流
  • 0.1µA逻辑控制关断电流
  • 微型14引脚、3mm x 3mm TDFN IC封装
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 蜂窝电话、PDA、MP3播放器
  • DSC电机和备份电源
  • 微处理器/DSP核供电
  • 便携式手持设备

描述

MAX8627评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,用于评估MAX8627升压型转换器。MAX8627评估板工作电压为1.8V至5.5V,并能提供5V、1A输出。通过替换板载电阻,输出电压可在3V至5V范围内进行调整。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8627评估板 Dec 01, 2006