回到顶部

MAX8620Y评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8620Y评估板 Jun 08, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 1.8V、500mA、2.5MHz降压型DC-DC转换器
  • 效率高达92%的降压转换器
  • 内置同步整流器
  • 两路低噪声、300mA LDO,可由跳线选择输出电压
  • 可选择输出电压
  • 30ms (最小) /RESET输出信号
  • 可演示自动使能
  • 顺序上电和开/关控制
  • 过流保护和热保护
  • 微型3mm x 3mm、14引脚、TDFN封装
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 蜂窝手机
  • 微处理器和DSP方案,包括:MSM™、Intel XScale™、ARM™以及OMAP™
  • PDA
  • 智能电话/PDA电话
  • 无线局域网(WLAN)

描述

MAX8620Y评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板(PCB),用来评估电源管理IC—MAX8620Y。MAX8620Y具有一路500mA、可调输出、降压型DC-DC转换器,两路300mA低压差线性稳压器(LDO)和复位功能。

MAX8620Y评估板配置工作在2.7V至5.5V输入范围。MAX8620Y评估板降压输出配置为1.8V,电流可达500mA;两个LDO通过跳线可设置为9个不同的输出电压,输出范围:1.8V至3.3V。由此可见,MAX8620Y非常适合在PDA、智能电话及其它手持产品中为DSP或微处理器(µP)供电。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8620Y评估板 Jun 08, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com