回到顶部

MAX8597/MAX8598/MAX8599评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8597/MAX8598/MAX8599评估板 Sep 23, 2005
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
  • 低压差,占空比> 99.5%
  • 无损耗高端电流限制
  • 动态输出调整
  • 输出短路保护,带有可调打嗝式电流限
  • 预偏置软启动
  • 可调软启动
  • 电源就绪输出
  • 小型、扁平薄型QFN封装
  • 经过完全安装和测试
  • 应用/用途

    • 芯片组供电
    • 非隔离型电源模块
    • 跟踪电源(MAX8597)
    • 变速直流风扇电源(MAX8597)

    描述

    MAX8597评估板(EV kit)用于演示MAX8597/MAX8598/MAX8599降压DC-DC控制器应用电路的功能。评估板包括两部分电路。MAX8597电路演示用于直流风扇控制的压控电源,最大电流达到10A。该电路可接受10.8V至13.2V的输入,根据VADJ输入产生6V至12V的输出。MAX8598/MAX8599电路演示负载点电源的功能。电路可接受10.8V至13.2V的输入,1.2V输出,电流达到20A。

    采用所提供的元件,MAX8597电路开关频率达到600kHz,效率高达97%。MAX8598/MAX8599电路已经安装了MAX8599。采用所提供的元件,开关频率达到500kHz,效率高达87%。采用相同的外部元件,该电路也可用来评估MAX8598。该评估板经过了完全安装和测试。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX8597/MAX8598/MAX8599评估板 Sep 23, 2005