回到顶部

MAX8594评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8594评估板 Mar 16, 2006
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
  • 最少的外部元件
  • 高效降压型DC-DC,为CPU核供电
  • 1V/1.3V可选内核电压,250mA
  • 主LDO 3.3V、500mA
  • SD卡输出3.3V、500mA
  • 次级核LDO 1.8V、50mA
  • 高效LCD boost转换器
  • 关断时,LCD为0V True Shutdown
  • 经过完全组装和测试
  • 应用/用途

    • 蜂窝电话/无绳电话
    • 手持式设备
    • MP3播放器
    • 数字助理
    • PDA

    描述

    MAX8594评估板(EV kit)是经过完全组装和测试的电路板,可对适用于低成本PDA的MAX8594进行评估,MAX8594为5输出PMIC并提供DC-DC核电源。MAX8594 COR1 4MHz降压型DC-DC转换器可用一个引脚选择1V或1.3V 250mA输出。MAIN LDO提供3.3V,500mA输出。安全数字(SD)卡槽提供3.3V、500mA输出,COR2 LDO提供1.8V、50mA输出。每个输出都有自己的逻辑控制。LCD偏置boost DC-DC转换器内置MOSFET,在关断时具有True Shutdown™功能,并有自己的逻辑控制。µP复位输出在COR1输出稳定20ms (典型值)后清除复位状态,以确保顺序启动。MAX8594包括电池低电压和失效监测,该功能可由评估板提供。MAX8594评估板由3.1V至5.5V电源供电。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX8594评估板 Mar 16, 2006