回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8576评估板 | Aug 16, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 10.8V至13.2V电源电压范围,4.5V至5.5V VCC电源电压范围
- 工作温度范围内1.2%精度
- 可调输出电压,低至0.6V
- 300kHz和500kHz开关频率
- 无损耗峰值电流检测
- 单调启动至预偏置输出(MAX8576/MAX8578)
- 上电过压保护(MAX8577/MAX8579)
- 开启/关断
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- AGP和PCI Express®电源
- 图形卡电源
- 主板电源
- 负载点电源
- 机顶盒
描述
MAX8576评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估迟滞型、同步降压DC-DC转换器MAX8576和MAX8578。MAX8576电路可从10.8V至13.2V输入电压产生1.8V电压输出,负载电流高达12A。MAX8578电路采用全陶瓷电容方案,可从10.8V至13.2V输入电压产生1.8V电压输出,负载电流高达5A,VCC需由额外的4.5V至5.5V电源。MAX8576电路的开关频率约为300kHz,MAX8578电路的开关频率约为500kHz。两种器件均具有高达93%的效率。MAX8576评估板还可评估MAX8577和MAX8579。欲评估MAX8577或MAX8579,请随评估板一起申请免费样片。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8576评估板 | Aug 16, 2007 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。