回到顶部
18V输出电压,可调范围为:VCC至28V 内置安全保护功能,输出故障时提供保护 True Shutdown™ 效率达87% 高达800kHz的开关频率 0.01µA关断电流 经过完全安装与测试
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8570、MAX8571、MAX8572、MAX8573、MAX8574、MAX8575评估板 | Sep 26, 2005 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
应用/用途
- 蜂窝电话/无绳电话
- 手持终端
- LCD偏置发生器
- 数字助理
- 掌上电脑
- PDA及其它手持设备
- 聚合物LED (OLED)
描述
MAX8571评估板(EV kit)含有完全装配并经过测试的电路,用来评估 MAX8571升压转换器。该电路工作在2.7V至5.5V输入范围,可提供稳定的18V输出电压和高达10mA的电流。通过改变评估板上电阻值的大小,可以在VCC至28V范围内调节输出电压。MAX8571评估板留出了一个未使用的电路区域,以容纳较大的电感和二极管,用于限流值较高的MAX8574和MAX8575。这两个电路都可评估MAX8570系列的任意器件。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8570、MAX8571、MAX8572、MAX8573、MAX8574、MAX8575评估板 | Sep 26, 2005 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。