回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8569A/MAX8569B评估板 | Jun 18, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 输出电流高达200mA
- 1.5V至5.5V输入电压范围
- 关断模式下BATT连接至OUT,节省功耗
- 效率高达90%
- 7µA典型静态电流
- 关断电源电流小于1µA
- 内置同步整流器
- 750mA (典型值)开关电流门限
- /RST输出(MAX8569B)
- 可调节输出电压(MAX8569A)
- 固定3.0V或3.3V输出(MAX8569B)
- 完全安装并经过测试
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
应用/用途
- 备用电池
- 无绳电话
- 数码相机
- 本地3.3V至5V转换电源
- 医疗诊断设备
- PC卡
- PDA与智能电话
描述
MAX8569评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴电路板,用于演示MAX8569A或MAX8569B 200mA升压转换器的性能。评估板已经安装了MAX8569B。该应用电路在1.5V至5.5V输入电源下提供3.3V输出电压,负载电流高达200mA。MAX8569具有内部MOSFET,可降低成本和器件尺寸。该器件还包括跳频模式,优化轻载效率,延长电池使用寿命。MAX8569评估板也可以评估MAX8569A和MAX8569B30,只需对PCB进行很小的改动。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX8569A/MAX8569B评估板 | Jun 18, 2009 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。