回到顶部

MAX8566评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8566评估板 Oct 23, 2008
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
  • 内置8mΩ导通电阻的MOSFET
  • 能够提供10A输出的PWM、降压型调节器
  • 在整个负载、输入电源以及温度范围内具有±1%的输出精度
  • 工作于2.3V至3.6V输入电源
  • 0.6V至(0.87 x VIN)可调节输出
  • 250kHz至2.4MHz可调频率或SYNC输入
  • 允许全陶瓷电容设计
  • SYNCOUT可驱动第二个调节器以180°异相工作
  • 预偏置或单调软启动
  • 可编程软启动时间
  • 输出跟踪或排序
  • 32引脚、5mm x 5mm薄型QFN封装
  • REFIN符合DDR终端应用的需求
  • 表贴元件
  • 完全安装与测试

应用/用途

  • ASIC/CPU/DSP核电压
  • 基站电源
  • DDR电源
  • 光纤电源
  • 网络电源
  • POL电源
  • 电信电源

描述

MAX8566评估板(EV kit)用于演示完整的10A、降压型转换器MAX8566,评估板从2.3至3.6V输入电压产生1.8V输出电压,负载电流高达10A。板载MAX8566的开关频率为1MHz,能够达到95%的效率。该评估板经过完全安装与测试。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8566评估板 Oct 23, 2008