回到顶部

MAX8561、MAX8562评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8561、MAX8562评估板 Sep 17, 2003
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
  • 2.7V至5.5V输入电压范围
  • 0.6V至2.5V可调输出电压范围
  • VOUT1 = 1.8V/1.5V、500mA (MAX8561)
  • VOUT2 = 1.2V/400mA或旁路模式(MAX8562)
  • 2MHz PWM开关频率(MAX8561)
  • 4MHz PWM开关频率(MAX8562)
  • 0.1µA (典型值)关断电流
  • 表贴结构
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • CDMA/射频功放电源
  • 蜂窝电话/智能电话
  • 微处理器/DSP核电源
  • PDA、DSC和MP3播放器

描述

MAX8561评估板(EV kit)用于演示高达4MHz的脉宽调制(PWM)降压型DC-DC转换器MAX8561/MAX8562。这两个电路经过优化用于为无线应用中的DSP/微处理器或功放(PA)供电。MAX8561电路可从2.7V至5.5V输入提供两路可调的0.6V至2.5V输出电压,并可提供500mA负载电流。而MAX8562电路可提供可调的0.6V至2.5V输出电压,并具有采用一个外部MOSFET将输出电压短接至输入的旁路模式。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8561、MAX8562评估板 Sep 17, 2003