回到顶部

MAX8553、MAX8554评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8553、MAX8554评估板 Apr 25, 2007
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
  • 高达20A的输出电流能力
  • 10.8V至13.2V输入电压范围
  • Quick-PWM™控制,可以实现快速环路相应
  • 高达92%效率
  • 无需外部偏置电源
  • 折返式限流
  • 过压保护
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • AGTL总线端接电源
  • ASIC和CPU核电压
  • DDR I与DDR II存储器电源
  • 笔记本电脑与LCD-PC电源
  • 服务器与存储系统
  • 宽范围输入电源

描述

MAX8554评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX8554降压控制器。评估板出厂时已经安装了MAX8554,可工作于10.8V至13.2V输入电压下,开关频率为200kHz,输出2.5V电压,输出电流高达20A。可以采用相同的电路评估MAX8553跟踪降压控制器。要评估MAX8553,请在定购评估板的同时申请MAX8553EEE免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX8553、MAX8554评估板 Apr 25, 2007